TLV809KEVM-019 的特色
- 3 接腳 SOT-23 封裝
- 供應電流:9 µA (典型)
- 精密供應電壓監控器:2.5 V、3 V、3.3 V、5 V
- 具固定延遲時間 200ms 的開機重設產生器
- 與 MAX809 針腳對針腳相容
- 推挽、低電位作動輸出
- 溫度範圍從 –40°C 至 +85°C
TLV809KEVM-019 的說明
TLV809KEVM-019 評估模組 (EVM) 是完全組裝且經過測試的電路,可在 3.3 V 的供應電壓下輕鬆評估 TLV809K33 供應電壓監控器 (SVS)。TLV809K33 裝置是低電位作動復位 SVS。當 VDD 電壓大於閾值電壓時,EVM 的輸出 (復位) 為高電平 (相當於電源電壓),或者當 VDD 電壓小於閾值電壓時,則為低電平 (0 V)。