TMDSEMU110-U 的特色
XDS110 是 TI 嵌入式處理器的最新入門級偵錯探測器 (模擬器)。XDS110 是一套完整解決方案,能以低成本提供 JTAG 和 SWD 連接能力,為 TI 微控制器、處理器和 SimpleLink 裝置的入門級偵錯選擇偵錯探測器。
XDS110 取代了 XDS100 技術,是第一個在單一產品中支援所有 TI 裝置 (具有 JTAG、cJTAG 和 SWD/SWO 偵錯埠) 的偵錯探測器。此外,核心處理器和系統追蹤適用所有支援嵌入式追蹤緩衝器 (ETB) 的 Arm 和 DSP 裝置。如需特定裝置的追蹤功能詳細資訊,請參閱其技術參考手冊 (TRM)
XDS110 也是 XDS 偵錯探測器系列中的第一個產品,具有用於 MSP432 的 EnergyTrace,以及其適用於 SimpleLink 無線連線裝置的附加模組 XDS110 EnergyTrace HDR。EnergyTrace 是一種能測量目標電路板的真正能源及功率損耗的技術,可以進行高達 75mA 的原生測量,和高達 800mA 的附加模組測量。為增加彈性,EnergyTrace 的相同實體連接也配備一個 UART 連接埠和四個 GPIO 以用於整體硬體控制。
XDS110 旨在取代具有較高 JTAG 和 cJTAG 數據處理能力的 JTAG 偵錯器的 XDS100 舊系列,以相同成本新增 Arm 序列線偵錯模式支援。
XDS110 遵照現代 TI 開發電路板上空間縮減的趨勢,採用標準 TI 20 針腳連接器當作與目標連接的主要 JTAG 聯結。此外,所有變體皆具備適用 TI 與 Arm 標準 JTAG 排針的模組化目標配置轉接器 (提供的轉接器因機型而異)。
XDS110 系列支援傳統 IEEE1149.1 (JTAG)、IEEE1149.7 (cJTAG) 和 Arm 序列線偵錯 (SWD)/序列線輸出 (SWO),並可在 +1.8V 至 +3.6V 的介面層級運作。
IEEE1149.7 或精巧型 JTAG (cJTAG) 是傳統 JTAG 的重大改革成果,只使用兩個針腳即可支援所有功能,並可在特定的 TI 無線連線微控制器中使用。
序列線偵錯 (SWD) 是一種偵錯模式,與 JTAG 相比,它使用兩個針腳 (JTAG 使用四個針腳) 並以更高的時鐘速率傳輸數據。序列線輸出 (SWO) 多新增一個針腳,允許在所選 Cortex M4 微控制器上執行簡易追蹤作業。
XDS110 支援 USB2.0 全速 (11Mbps) 或高速 (480Mbps) 連線到主機。
XDS110 系列與 TI 的 Code Composer Studio IDE 完全相容。此組合可提供完整硬體開發環境,其中包括特定 TI 微控制器、處理器和無線連接微控制器上的整合式偵錯環境、編譯器與完整硬體偵錯及追蹤功能。
其它 XDS 產品:
TMDSEMU110-U 的說明
德州儀器 XDS110 是一種全新的偵錯探測器 (模擬器) 類別,適用於 TI 嵌入式處理器。XDS110 取代 XDS100 系列,可在單一 Pod 中支援更廣泛的標準 (IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。此外,所有 XDS 偵錯探測器均支援具嵌入式追踪緩衝區 (ETB) 的 Arm® 與 DSP 處理器中的核心和系統追蹤功能。透過針腳進行核心追蹤則需要 XDS560v2 PRO TRACE。
德州儀器 XDS110 透過 TI 20 針腳連接器 (配備適用 TI 14 針腳、Arm 10 針腳和 Arm 20 針腳的多重轉接器) 連接到目標電路板,並透過 USB2.0 高速 (480Mbps) 連接到主機。另外也具備兩種額外連接:啟用 EnergyTrace 功能的輔助 14 針腳連接埠連接器;可連接 XDS110 EnergyTrace HDR 附加元件的全雙工 UART 連接埠和四個通用型 I/O 及擴充 30 針腳連接器。
如果您使用的是 Code Composer Studio™,則需要 7.0 或更高版本。
XDS110 封裝中包括:
- XDS110 偵錯 Pod
- 20 針腳偵錯纜線
- 14 針腳輔助纜線
- TI 20 針腳至 14 針腳轉換器轉接器
- TI 20 針腳至 Arm Cortex® 20 針腳轉換器轉接器
- TI 20 針腳至 Arm Cortex 10 針腳轉換器轉接器
- USB 傳輸線
- 輔助纜線的斷路板
- 快速入門指南
不支援裝置:
- MSP430™ 微控制器
- 裝置包含使用自適應時脈的 Arm®9 核心
- AWR12x mmWave 感測器
- C54x、C62x、C670x、C671x、C672x、C640x 和 C641x 數位訊號處理器
- F24x/C24x 微控制器
您將需要:
- 安裝 Code Composer Studio v7 (或更新版本) 或相容第 3 方開發環境。
- 具備其中一個相容的 JTAG 表頭的目標電路板。
您可能需要:
- 一種轉接器,允許連接到具有不同 JTAG 表頭之目標電路板
運送資訊:
- 產品包裝盒尺寸:260mm x 200mm x 50mm (10.0in x 8.0in x 2.0in)
- 包裝產品重量:240g (8.0oz)