TPA5052EVM 的特色
- 數位音訊格式:16 至 24 位元 I²S
- 單一序列輸入埠
- 延遲時間:fs = 48kHz 時為 170ms/ch
- 延遲解析度:256 次取樣
- 在通電或延遲變化後清除延遲記憶體
- 消除輸出中的錯誤數據
- 3.3V 工作電壓,具有可耐受 5V 電壓的 I/O
- 支援 32 位元至 64 位元取樣率的音訊位元時鐘速率,其中 fs = 32kHz 至 192kHz
- 無需外部晶體或振盪器
- 由音訊時鐘產生所有內部時脈
- 表面黏著 4mm × 4mm,16 針腳 QFN 封裝
- 應用
- 高畫質電視唇形同步延遲
- 平面電視唇形同步延遲
- 家庭劇院後部聲道效果
- 無線喇叭前置聲道同步
- 錄影機
TPA5052EVM 的說明
TPA5052 評估模組 (EVM) 包括單一 TPA5052 音訊延遲裝置,以及安裝在印刷電路板 (PCB) 上的其他外部元件。它可用於以數位方式將兩個通道延遲多達 8191 次取樣 (取樣率為 48kHz,相當於延遲超過 170ms)。
TPA5052EVM 的設計使得類比音樂可以輸入到電路板。音樂轉換為 I²S 數位格式,而 TPA5052 使其延遲。音樂隨後轉換回類比,並饋送到 TPA4411 音訊放大器。TPA4411 的輸出連接到 3.5mm 立體聲耳機插孔。只需一對簡單的立體聲耳機即可聆聽音樂。這允許使用者快速輕鬆地使用 TPA5052EVM 延遲電視音訊以與視訊同步。