TUSB319EVM 的特色
- 支援功率高達 15W 的 DFP (主機/來源) 應用
- 支援高達 3 A 的 Type-C 電流模式廣告 (預設值、1.5 A、3 A)
- 通道配置 (CC)、連接 USB 埠偵測、電纜方向偵測
- 電源電壓 12V 或 5V (超過 micro-B USB2 連接器)
- 與具有 Type-C 插頭方向的 USB Type-C™ 規格相容
- VBUS 偵測
TUSB319EVM 的說明
TUSB319EVM 提供完整的參考設計,這是一種最適合 Type-C USB 充電器的 DFP 控制器,可支援高達 3A@5V VBUS 電源訊號和 VBUS 偵測。