8-pin (DCU) package image

TXS0102DCURG4 現行

適用開汲極和推拉式應用的 2 位元雙向電壓位準移位器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TXS0102DCUTG4 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送包裝 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 引腳 VSSOP (DCU) | 8
作業溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送包裝 3,000 | LARGE T&R

TXS0102 的特色

  • No direction-control signal needed
  • Maximum data rates:
    • 24 Mbps (push pull)
    • 2 Mbps (open drain)
  • Available in the Texas Instruments NanoStar™ integrated circuit package
  • 1.65 V to 3.6 V on A port and 2.3 V to 5.5 V on B port (V CCA ≤ V CCB)
  • V CC isolation feature: if either V CC input is at GND, both ports are in the High-Impedance state
  • No power-supply sequencing required: either V CCA or V CCB can be ramped first
  • I off supports partial-power-down mode operation
  • Latch-up performance exceeds 100 mA per JESD 78, Class II
  • ESD protection exceeds JESD 22:
    • A port:
      • 2500-V Human-Body Model (A114-B)
      • 250-V Machine Model (A115-A)
      • 1500-V Charged-Device Model (C101)
    • B port:
      • 8-kV Human-Body Model (A114-B)
      • 250-V Machine Model (A115-A)
      • 1500-V Charged-Device Model (C101)

TXS0102 的說明

This two-bit non-inverting translator is a bidirectional voltage-level translator and can be used to establish digital switching compatibility between mixed-voltage systems. It uses two separate configurable power-supply rails, with the A ports supporting operating voltages from 1.65 V to 3.6 V while it tracks the V CCA supply, and the B ports supporting operating voltages from 2.3 V to 5.5 V while it tracks the V CCB supply. This allows the support of both lower and higher logic signal levels while providing bidirectional translation capabilities between any of the 1.8-V, 2.5-V, 3.3-V, and 5-V voltage nodes.

When the output-enable (OE) input is low, all I/Os are placed in the high-impedance state, which significantly reduces the power-supply quiescent current consumption.

To ensure the high-impedance state during power up or power down, OE should be tied to GND through a pulldown resistor; the minimum value of the resistor is determined by the current-sourcing capability of the driver.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TXS0102DCUTG4 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送包裝 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解