20-pin (FK) package image

UC1637L883B 現行

用於 DC 馬達驅動的切換模式控制器

現行 barcode 批次/日期 可提供批次和日期代碼選擇
與此相同: 5962-89957012A 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

5962-89957012A 現行 barcode 批次/日期 可提供批次和日期代碼選擇
包裝數量 | 運送包裝 55 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Military
RoHS
REACH 受影響
引腳鍍層 / 焊球材質 SNPB
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-NC-NC-NC
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 引腳 LCCC (FK) | 20
作業溫度範圍 (°C) -55 to 125
包裝數量 | 運送包裝 55 | TUBE

UC1637 的特色

  • Single or Dual Supply Operation
  • ±2.5V to ±20V Input Supply Range
  • ±5% Initial Oscillator Accuracy; ±10% Over Temperature
  • Pulse-by-Pulse Current Limiting
  • Under-Voltage Lockout
  • Shutdown Input with Temperature Compensated 2.5V Threshold
  • Uncommitted PWM Comparators for Design Flexibility
  • Dual 100mA, Source/Sink Output Drivers

UC1637 的說明

The UC1637 is a pulse width modulator circuit intended to be used for a variety of PWM motor drive and amplifier applications requiring either uni-directional or bi-directional drive circuits. When used to replace conventional drivers, this circuit can increase efficiency and reduce component costs for many applications. All necessary circuitry is included to generate an analog error signal and modulate two bi-directional pulse train outputs in proportion to the error signal magnitude and polarity.

This monolithic device contains a sawtooth oscillator, error amplifier, and two PWM comparators with ±100mA output stages as standard features. Protection circuitry includes under-voltage lockout, pulse-by-pulse current limiting, and a shutdown port with a 2.5V temperature compensated threshold.

The UC1637 is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to +125°C, while the UC2637 and UC3637 are characterized for -25°C to +85°C and 0°C to +70°C, respectively.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

5962-89957012A 現行 barcode 批次/日期 可提供批次和日期代碼選擇
包裝數量 | 運送包裝 55 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +