TI の IC とリファレンス・デザインは、IEC 61800-3 の EMC (電磁適合性) 耐性と IEC61800-5-1 の絶縁要件に適合する、高効率かつ高信頼性で保護機能を搭載したリニア・モーターの電源システムの設計に貢献します。
リニア・モーター電源システムの一般的な要件:
タイトル | 種類 | サイズ (KB) | 日付 | 英語版 |
---|---|---|---|---|
134 KB | 23 Oct 2018 | |||
1.07 MB | 20 Jun 2017 | |||
1.24 MB | 26 Apr 2012 | |||
393 KB | 22 Jan 2011 |
タイトル | 種類 | サイズ (MB) | 日付 | 英語版 |
---|---|---|---|---|
633 KB | 24 Feb 2015 | |||
1.85 MB | 16 Oct 2014 |
名称 | 型番 | 会社名 | ソフトウェア/ツール・タイプ |
---|---|---|---|
LMG3410R050 600V 50mΩ GaN ハーフブリッジ・ドーター・カード | LMG3410EVM-018 | Texas Instruments | ドーター・カード |
LMG3411R070 サイクルごとの過電流保護機能搭載の 600V 70mΩ GaN ハーフブリッジ・ドーター・カード | LMG3411EVM-029 | Texas Instruments | ドーター・カード |
WEBENCH Power Designer | WEBENCH-POWER-DESIGNER | Texas Instruments | 設計ツール |
技術的な質問と回答を豊富に掲載している TI の包括的なオンライン・ナレッジ・ベースは 24 時間 365 日ご利用になれます。
TI のエキスパートによる回答の検索
コミュニティ内のコンテンツは、個別の TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。
使用条件をご確認ください。
TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI のサポート・ページをご覧ください。