モーション検出器 (PIR、マイクロ波など)

ブロック図

概要

モーション検出器、言い換えると占有検出器には、セキュリティ上の脅威の検出、効率的なライティング制御によるエネルギー節減、他の IoT 対応デバイスのトリガなどの用途があります。TI の IC とリファレンス・デザインは、開発中システムへのさまざまなテクノロジー (パッシブ赤外線 (PIR) センサ、uWave (マイクロ波) レーダー、マイクロ波、超音波、タイム・オブ・フライト (ToF) など) の追加に役立ちます。

設計要件

モーション検出器 (PIR、マイクロ波など) の一般的な設計要件:

  • 10 年以上のバッテリ動作期間。
  • 長距離の検出 (10m ~ 15m) に適した、超低ノイズのアナログ・シグナル・チェーン。
  • アンプ段の短いセトリング・タイム。
  • 環境の変化に起因する誤トリガの防止。
  • ヒトとペットの識別など、高精度で物体の検出と分類を実施する能力。

ブロック図

システムに適した製品やリファレンスデザインを検索

技術資料

すべて表示 15
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
アプリケーション・ノート Extend Battery Life with <100 nA IQ Buck Converter Achieving <150 µV Voltage Rip (Rev. A) PDF | HTML 11 May 2022
アプリケーション・ノート Wireless Motion Detector With Sub-1 GHz SimpleLink™ Wireless MCU (Rev. C) 10 May 2022
回路設計 低消費電力センサの測定:3.3V、1ksps、12 ビット、シングルエンド、シングル電源 (Rev. A 翻訳版) 英語版をダウンロード (Rev.A) 3 Dec 2021
回路設計 低消費電力センサの測定:3.3V、1ksps、12 ビット、シングルエンド、デュアル電源 (Rev. A 翻訳版) 英語版をダウンロード (Rev.A) 3 Dec 2021
ホワイト・ペーパー ミリ波センサの基礎 最新の英語版をダウンロード (Rev.A) 6 May 2021
その他の技術資料 Techniques for PIR-based motion detection 16 Dec 2020
その他の技術資料 Techniques for PIR-based motion detection 16 Dec 2020
ホワイト・ペーパー TIのミリ波センサ採用による、 微細動作検出と人数計測向けのインテリジェント自律機能の導入 最新の英語版をダウンロード (Rev.A) 20 Dec 2018
アプリケーション・ノート Reduce False Triggers and Extend Battery Life in PIR Sensing Applications 29 May 2018
アプリケーション・ノート Meet the SimpleLink™ Sensor Controller 27 Feb 2018
アプリケーション・ノート Design of Ultra-Low Power Discrete Signal Conditioning Circuit for Battery-Power (Rev. A) 12 May 2017
アプリケーション・ノート Demystifying prolonged battery life time in wireless battery operated PIR motion 7 Mar 2017
アプリケーション・ノート Power Cycling an IoT System with a Nano-power System Timer 6 Dec 2016
アプリケーション・ノート Precision Voltage Offset: When Does it Matter? (Rev. A) 2 Nov 2016
ホワイト・ペーパー Introduction to Time-of-Flight Camera (Rev. B) 7 May 2014

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ