センサのタグとデータ・ロガー
製品とリファレンス・デザイン
センサのタグとデータ・ロガー
概要
ワイヤレス・センサ・タグとデータ・ロガーは、近接性、温度、湿度、周囲光などを監視し、ワイヤレス・ネットワーク経由でそれらのデータをゲートウェイに送信します。TI の IC とリファレンス・デザインは、TI の多様なテクノロジー・ラインアップを活用して、エネルギー効率とシンプルさに関する適切な組み合わせを実現し、ワイヤレス・センサ・タグの製作に貢献します。
設計要件
センサ・タグとデータ・ロガー設計の一般的な要件:
- 2.4GHz/Sub-1GHz の各ネットワークを活用した、高速で低消費電力かつセキュアなローカル・ワイヤレス信号伝送。
- 超低消費電力、高感度、高信頼性のセンシングを長い検出距離で実現。
- 高性能で小型フォーム・ファクタを実現できる、簡素化されたシステム設計。
- カスタマイズ可能な応答遅延とバッテリ動作時間。
- 計算能力とインターフェイスの要件に対処できる高性能。
このアプリケーションの機能を拡張する
ブロック図
システムに適した製品やリファレンスデザインを検索
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。