TI の IC とリファレンス・デザインは、スマート対応と安全性を強化したワイヤレス EV (電気自動車) 充電ステーションの製作に貢献します。WPT1、WPT2、WPT3 のどの充電サブシステムを採用する場合でも、単相または 3 相の AC 電源から効率よく電力を送受信する設計を実現できるよう支援します。
最新のワイヤレス EV 充電ステーションの一般的な要件:
タイトル | 種類 | サイズ (KB) | 日付 | 英語版 |
---|---|---|---|---|
182 KB | 28 Feb 2020 | |||
161 KB | 05 Feb 2018 |
タイトル | 種類 | サイズ (MB) | 日付 | 英語版 |
---|---|---|---|---|
900 KB | 17 Jun 2020 | |||
760 KB | 20 Feb 2019 | |||
1.17 MB | 12 Jun 2018 | |||
960 KB | 21 Mar 2016 | |||
235 KB | 21 Nov 2013 |
名称 | 型番 | 会社名 | ソフトウェア/ツール・タイプ |
---|---|---|---|
powerSUITE | POWERSUITE | Texas Instruments | IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ |
C2000 マイコン向けデジタル電源ソフトウェア開発キット(SDK) | C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK | Texas Instruments | ソフトウェア開発キット (SDK) |
ミリ波ソフトウェア開発キット(SDK) | MMWAVE-SDK | Texas Instruments | ソフトウェア開発キット (SDK) |
C2000 リアルタイム制御向け F28379D controlCARD 開発キット | TMDSCNCD28379D | Texas Instruments | ドーター・カード |
C2000™ マイコンを使用する Vienna 整流器ベース 3 相力率補正のリファレンス・デザイン | TIEVM-VIENNARECT | Texas Instruments | 評価ボード |
ミリ波センサ・キャリア・カード・プラットフォーム | MMWAVEICBOOST | Texas Instruments | 評価ボード |
技術的な質問と回答を豊富に掲載している TI の包括的なオンライン・ナレッジ・ベースは 24 時間 365 日ご利用になれます。
TI のエキスパートによる回答の検索
コミュニティ内のコンテンツは、個別の TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。
使用条件をご確認ください。
TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI のサポート・ページをご覧ください。