ADC08200EVM の特徴
- ADC08200 低コスト、高速 A/D コンバータ (ADC)
- TPS7A47 ユーザー・プログラマブル、無線周波数 (RF)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ
- CDCV304 高性能、低スキュー、クロック・バッファ
- LM8272 大出力電流、無制限の容量性負荷に対応、オペアンプ
- SN74AVC16244 動的出力制御、低ノイズ、16 ビット出力バッファ
- ADC と FPGA に個別のクロックを供給するオプション
ADC08200EVM に関する概要
ADC08200 は、次の製品を評価するための設計を採用した評価基板 (EVM) です。高速
で動作し、CMOS インターフェイスを採用した ADC08200。ADC08200EVM は、システム・コストと消費電力を最小限に抑えるために、シンプルで最小限の外部部品点数を実現します。