ADC32RF82EVM の特徴
- 外部クロック供給機能をサポート、またはSYSREF を生成する LMK04828 を使用したオンボード・クロック生成機能が使用可能
- JESD204B のデータ・インターフェイスを採用し、デジタル・インターフェイスを簡素化するほか、最大 12.5Gbps のレーン・レートをサポート
- TI (テキサス・インスツルメンツ) 製品を使用したオンボード・パワー・マネージメント
ADC32RF82EVM に関する概要
ADC32RF82 評価基板 (EVM) は、JESD204B インターフェイスを搭載したデュアル 2.45GSPS 14 ビット A/D コンバータ (ADC) の性能を提示します。この EVM は ADC32RF82 デバイスを搭載しており、LMK04828 が JESD204B 向けクロックを供給するほか、TI の各種電圧レギュレータが必要な電圧を供給します。
ADC の各チャネルの入力はデフォルトで 1 個のトランス入力回路に接続されており、この回路は 50Ω のシングルエンド信号源に接続できます。クロック・リファレンス入力はトランス入力から供給されており、この回路は 50Ω のシングルエンド信号源に接続できます。オンボードの LMK04828 を使用して、必要な JESD204B クロックを生成できます。オンボード USB 接続と Windows® ベースの GUI を使用して、構成レジスタにアクセスできます。FMC コネクタで、業界標準の JESD204B ピン割り当てを採用した結果、TSW14J56 キャプチャ・カードや、市販のさまざまな FPGA 開発プラットフォームに直接接続できます。