AWR6843AOPEVM の特徴
- 60GHz ~ 64GHz のミリ波センサ
- 視野角 (FoV) の広いアンテナを統合したパッケージで、4 個の受信 (RX) と 3 個の送信 (TX) を実装
- MMWAVEICBOOST との直接インターフェイス
- ホスト制御インターフェイスとして、60 ピン高速インターフェイスをサポート
- フォーム・ファクタ展開とテスト向けのスタンドアロン・モード
- 1 本の USB ケーブルで電力とデータを伝送
AWR6843AOPEVM に関する概要
AWR6843 アンテナ搭載パッケージ (AoP) 評価基板 (EVM) は、使いやすい 60GHz 車載ミリ波センサ評価プラットフォームであり、視野角 (FoV) の広い統合型短距離 AoP テクノロジーを搭載し、ミリ波センサ・キャリア・カード・プラットフォーム (MMWAVEICBOOST) との直接コネクティビティに対応しているほか、スタンドアロンの使用も可能です。この EVM は、USB インターフェイスや未加工の A/D コンバータ (ADC) から 60 ピンの高速コネクタを経由して、ポイント・クラウド・データへのアクセスを可能にします。
AWR6843AOPEVM は、子供の占有検出や乗員の監視など、各種車内センシング・アプリケーションの評価を実現できます。
標準のミリ波ツールやソフトウェアがこのキットをサポートしており、mmWave Studio (MMWAVE-STUDIO) やミリ波ソフトウェア開発キット (MMWAVE-SDK) がこれに該当します。AWR6843AOPEVM と MMWAVEICBOOST の組み合わせで、マイコン (MCU) LaunchPad™ エコシステムとのインターフェイスを実現します。