BOOSTXL-3PHGANINV の特徴
- 相あたり 7ARMS の出力電流を供給し、12V ~ 60V の広い入力電圧範囲に対応する 3 相 GaN インバータ
- -25℃ ~ 85℃ の温度範囲に対応する高精度の相電流センシング機能
- 高精度のインライン相電流センシング
- TI の各種ブースタパックと互換性のあるインターフェイス
設計を開始
- サポート対象の LaunchPad の「Get started」 (英語) セクションまたは MotorControl SDK をご覧になるか、以下の EVM User's Guide (英語) に従ってください
- サポート対象の LaunchPad:
BOOSTXL-3PHGANINV に関する概要
BOOSTXL-3PHGANINV 評価基板は、サーボ・ドライブのような高精度ドライブを精密制御するために、高精度のインライン・シャント・ベース位相電流センシング機能を使用して、48V / 10A の 3 相 GaN インバータを実現します。
MathWorks MATLAB と Simulink の各サンプル・モデルは以下の情報を記録しています。