BOOSTXL-DRV8323RH の特徴
- 6V ~ 54V で動作
- 15A 連続定格 / 20A ピーク定格の H ブリッジ出力電流 - 15A 連続定格 / 20A ピーク定格の H ブリッジ出力電流
- 電流シャント・アンプを 3 個統合
- センサ付きまたはセンサレス BLDC 用ファームウェアが利用可能
BOOSTXL-DRV8323RH に関する概要
BOOSTXL-DRV8323RH は、DRV8323RH ゲート・ドライバと CSD88399Q5DC デュアル・パッケージ MOSFET ベース、15A、3 相ブラシレス DC ドライブ段です。 このモジュールは、個別の DC バス、位相電圧センス機能、個別のローサイド電流シャント・アンプを搭載しており、センサレス BLDC アルゴリズムに最適です。 このモジュールは、統合型の 0.6A 降圧(バック)レギュレータにより、マイコンに 3.3V の電力を供給します。 このドライブ段は、短絡、過熱、貫通電流に対する包括的な保護機能を搭載しており、複数のハードウェア構成ピンを使用して簡単に構成できます。