BOOSTXL-DRV8323RS の特徴
- 6V ~ 54V で動作
- 15A 連続 / 20A ピークの H ブリッジ出力電流
- 600mA 降圧レギュレータを内蔵
- 合計 3 個の電流シャント・アンプを内蔵
- センサ付きまたはセンサレス BLDC 向けファームウェアが利用可能
BOOSTXL-DRV8323RS に関する概要
BOOSTXL-DRV8323RS は、DRV8323RH ゲート・ドライバと CSD88599Q5DC NexFETTM パワー・ブロックをベースとする、15A、3 相ブラシレス DC ドライブ段です。この基板は相ごとの個別 DC バス、相電圧センス機能、さらに個別のローサイド電流シャント・アンプを搭載しています。この評価基板はセンサレス BLDC アルゴリズムに最適な製品になっています。この基板は、0.6A 降圧 (バック) レギュレータを内蔵しており、マイコンに 3.3V の電力を供給します。このドライブ段は、短絡、過熱、貫通電流、低電圧に対する包括的な保護機能を搭載しており、デバイスの SPI レジスタ経由で簡単に構成できます。
MathWorks MATLAB と Simulink の各サンプル・モデルは以下の情報を記録しています。