お客様のショッピング・カートに追加されました
BOOSTXL-EDUMKII
教育用ブースタパック MKII
BOOSTXL-EDUMKII の特徴
- TI の OPT3001 光センサ
- サーボ・モーター・コネクタ
- 3 軸加速度計
- 複数のユーザー・プッシュ・ボタン
- RGB マルチカラー LED
- ブザー
- 40 ピンのスタッカブル・ブースタパック・コネクタ
- カラー TFT LCD ディスプレイ
- マイク
- プッシュボタン付きの 2 軸ジョイスティック
BOOSTXL-EDUMKII に関する概要
教育用ブースタバック MKII は高度に統合されているので、包括的なソリューションのプロトタイプを短期間で製作できます。アナログ・ジョイスティック、環境/モーション・センサ、RGB LED、マイク、ブザー、カラー LCD ディスプレイなど、さまざまなアナログおよびデジタル入出力を思いどおりに利用できます。
このブースタパックは、Energia との組み合わせを想定した開発です。Energia は、コミュニティが開発したオープン・ソースのコーディング環境であり、ファームウェアを迅速に開発できるように、直観的な API と使いやすいソフトウェア・ライブラリで構成された、信頼性の高いフレームワークによってサポートされています。Energia v12 またはそれ以降を推奨します。Energia の詳細については、www.energia.nu をご覧ください。