BUF634ADDAEVM の特徴
- 標準的な卓上型試験装置を使用する容易な評価が可能
- 複数のオーディオ入出力に対応する複数の接続を実装
- デュアル SOIC オペアンプを使用してコンポジット・ループを形成するためのオプションがボードで使用可能
- 分割電源動作または単一電源電圧動作に合わせて構成することが可能
BUF634ADDAEVM に関する概要
BUF634ADDAEVM は、DDA (サーマル・パッド付きの 8 ピン SO8) パッケージに封止した高速バッファである BUF634A 向けの評価基板 (EVM) です。BUF634ADDAEVM は 2 個の BUF634AIDDA デバイスを搭載しており、このバッファの機能と汎用性を迅速に実証できる設計を採用しています。オプションで、コンポジット・ループ内にある 1 個のデュアル SOIC アンプに対応する複数の出力という形でこれらのバッファを構成することもできます。複数のオンボード・コネクタを使用して、この評価基板を電源、複数の信号源、試験装置にすぐに接続することができます。デフォルト構成は複数の分割電源を使用しています。また、標準的な試験装置に合わせて 50Ω の出力インピーダンスを実現した SMA (SubMiniature version A) 入出力コネクタも実装しています。他の方法での接続、または単一電源電圧動作を意図して、この評価基板を簡単に構成することもできます。TM オーディオ入力ジャックや、3.5mm 出力ジャック向けに、デュアルチャネル・パス構成を使用することも可能です。