CAPTIVATE-PGMR の特徴
- CapTIvate マイコン・ボードと互換性があるプログラマ・ボード
- EnergyTrace 技術は Code Composer Studio により消費電力を測定
- CapTIvate マイコン・ボードとのインターフェイスのための CapTIvate プログラミング・ヘッダー
- USB HID-Bridge 通信インターフェイスは UART または I2C 経由でのターゲットと PC 間のデバッグ・データ伝送を容易に
CAPTIVATE-PGMR に関する概要
MSP430 CapTIvate マイコン・プログラマは静電容量性タッチ技術を採用した MSP430FR2633 マイコンの評価のために、スタンドアロンとして、あるいは包括的で使いやすいプラットフォームである MSP CapTIvate™ マイコン開発キットの一部として使用できます。 このプログラマ / デバッガ・ボードは BOOSTXL-CAPKEYPAD BoosterPack™ モジュールや、CAPTIVATE-METAL 静電容量性タッチ・スルー・メタル・アドオン・ボードと組み合わせて使用することもできます。 プログラマは EnergyTrace™ 技術を採用しており、Code Composer Studio™ IDE により消費電力を測定できます。 CapTIvate 技術を採用した MSP マイコンは消費電力が業界最小の静電容量性タッチ・マイコンで、10Vrms のノイズ耐性と防塵機能を実現しているほか、手袋着用時の使用にも対応します。