DIGI-ISO-EVM の特徴
- TI の各種デジタル・アイソレータを評価可能
- シングルチャネル、デュアルチャネル、トリプルチャネル、クワッドチャネル、および 6 チャネルのデバイスをサポート
- D、DWV、DW、DWW、DBQ の各パッケージをサポート
- テストを容易に実行できるように、さまざまな Berg ピンを搭載
DIGI-ISO-EVM に関する概要
DIGI-ISO-EVM は、以下の 5 種類のパッケージのいずれかに封止されている、TI のシングルチャネル、デュアルチャネル、トリプルチャネル、クワッドチャネル、または 6 チャネル デジタル アイソレータ デバイスの評価に使用できる評価基板です。幅の狭い 8 ピン SOIC (D)、幅の広い 8 ピン SOIC (DWV)、幅の広い 16 ピン SOIC (DW)、超幅広 16 ピン SOIC (DWW)、16 ピン QSOP (DBQ) の各パッケージ。この評価基板 (EVM) は十分な数の Berg ピン オプションを搭載しており、最小点数の外部部品でデバイスを評価することができます。