DLPLCR67EVM の特徴
- ターゲットは、420nm ~ 700nm の波長、1 ビット・パターン、最大 9,523Hz のレート
- DLP670S DMD は 2716 x 1600 個のミラーを実装しており、そのピッチは 5.4μm
- 取り付けの利便性を高めるために複数の穴が開いている DMD ボード
- 12 インチ (30.48cm) のフレックス・ケーブル (フラット・ケーブル) が 2 本付属しており、卓上で DMD のフレキシブルな位置設定が可能
DLPLCR67EVM に関する概要
この DLP 評価基板 (EVM) は、2 本の LVDS 入力に対応した 0.67 インチのデジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) を搭載した DLP670S を採用しています。このデバイスは、2716 x 1600 個のマイクロミラーを実装しており、そのピッチは 5.4μm です。DLPLCRC900DEVM と組み合わせると、最大 9,523Hz のレートで、1 ビット・パターンの高精度ピクセル制御を実現できます。
DLPLCR67EVM は、高速表示可能ファミリの中で最高解像度の DMD を必要とする設計者の皆様にとって、適切な評価選択肢になります。