text.skipToContent text.skipToNavigation
TI.com では Internet Explorer をサポートしていません。環境や使いやすさを最適化するために、他のブラウザの使用をお願いいたします。

DLPLCRC900DEVM

DLP® LightCrafter™ デュアル DLPC900 の評価基板

在庫切れ
在庫: 在庫あり
899.0

価格

数量 価格 (USD)
1+ 899.0

DLPLCRC900DEVM の特徴

  • WQXGA (2560 x 1600) 解像度を上回る (2716 x 1600) 画像またはビデオを表示可能                                                                                                                                                          
  • カメラ、センサ、または他のペリフェラルと同期するためのコンフィギュラブル (構成可能) I/O トリガ                                                                                                                                                     
  • USB 1.1、HDMI、I²C の各インターフェイス                                                                                                                                                                   
  • USB ベースの API とホスト GUI       

DLPLCRC900DEVM に関する概要

この DLP 評価基板 (EVM) は、2 個の DLPC900 デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) コントローラを搭載しており、DLPLCR50XEVM、DLPLCR67EVM、DLPLCR90EVM や互換性のある他の DMD EVM を、構成可能な方法で制御することができます。カメラ、センサ、他のペリフェラル・デバイスとの同期の利便性を高めるために、この評価基板は複数の入出力トリガを採用しています。このようなフレキシビリティの向上を活用すると、産業用、医療、計測、セキュリティ、通信、計測機器などのアプリケーション向けに、多彩なアーキテクチャを実現できます。

DLPLCRC900DEVM は、DLP テクノロジーをさまざまな光操作アプリケーションに組み込むために、高解像度と高速を両立するフレキシビリティの高い開発キットを必要とする設計者の皆様にとって、適切な評価選択肢になります。

在庫: 在庫あり
899.0

価格

数量 価格 (USD)
1+ 899.0

キャリア・オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム・リール、カット・テープ、チューブ、トレイなどのキャリア・オプションが選択できます。

カスタム・リールとは、1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことです。それにより、ご注文時の正確な数量をプラスチック製リールに取り付けた形態で、ロット・コードと日付コードのトレーサビリティが維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット・リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット・トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ・マシンに直接供給することができます。カスタム・リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット・テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、TI は納品時に複数のカット・テープまたは複数のボックスに分割することがあります。TI は多くの場合、 チューブトレイ 梱包デバイスを、ボックス、またはチューブやトレイに梱包した形態で出荷します。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル・ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります

Add a quantity to your cart and begin the checkout process to view the options available to select lot or date codes from existing inventory.

詳細はこちら