DLPLCRC900EVM <p>DLP&reg; LightCrafter&trade; シングル DLPC900 の評価基板</p> angled board image

DLPLCRC900EVM

DLP® LightCrafter™ シングル DLPC900 の評価基板

価格

数量 価格
+

DLPLCRC900EVM の特徴

  • 1080P (1920 x 1080) の解像度まで画像またはビデオを表示可能                                                                                                                                                           
  • カメラ、センサ、または他のペリフェラルと同期するためのコンフィギュラブル (構成可能) I/O トリガ                                                                                                                                      
  • USB 1.1、HDMI、I²C の各インターフェイス                                                                                                                                                                   
  • USB ベースの API とホスト GUI       

DLPLCRC900EVM に関する概要

この DLP 評価基板 (EVM) は、単一の DLPC900 デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) コントローラを搭載しており、DLPLCR65EVM や互換性のある他の DMD EVM を、構成可能な方法で制御することができます。カメラ、センサ、他のペリフェラル・デバイスとの同期の利便性を高めるために、この評価基板は複数の入出力トリガを採用しています。このようなフレキシビリティの向上を活用すると、産業用、医療、計測、セキュリティ、通信、計測機器などのアプリケーション向けに、多彩なアーキテクチャを実現できます。

DLPLCRC900EVM は、DLP テクノロジーをさまざまな光操作アプリケーションに組み込むためにフレキシビリティの高い開発キットを必要とする設計者の皆様にとって、適切な評価選択肢になります。

価格

数量 価格
+