DRV8256EEVM の特徴
- 4.5V ~ 48V の動作電圧範囲
- 8A のピーク電流
- PWM 制御に対応する入力インターフェイス
- 統合型の電流センス機能
- 選択可能な電流レギュレーション減衰モード
DRV8256EEVM に関する概要
DRV8256E 評価モード (評価基板) を使用すると、DRV8256E デバイスを容易に評価できます。
DRV8932E は、2 個の N チャネル・パワー MOSFET H ブリッジ、統合型電流センス機能、およびレギュレーション回路を統合しています。DRV8256E デバイスは単一電源電圧で動作し、4.5 ~ 48V の広い入力電圧範囲に対応します。簡潔な 位相/イネーブル制御インターフェイスを採用しており、外部コントローラから複数の出力を管理することができます。減衰モードは、低速減衰、混合減衰、スマート・チューン・リップル制御、またはスマート・チューン・ダイナミック減衰電流レギュレーション方式のいずれかを選択できます。