text.skipToContent text.skipToNavigation
TI.com では Internet Explorer をサポートしていません。環境や使いやすさを最適化するために、他のブラウザの使用をお願いいたします。

DRV8301-69M-KIT

3相モーター・コントロール・キット: 60V、60A Piccolo F28069M、InstaSPIN-FOC

在庫: 在庫あり
349.0

価格

数量 価格 (USD)
1+ 349.0

DRV8301-69M-KIT の特徴

ハードウェアの特長

  • DIMM100 controlCARD 接続用インターフェイス付き 3 相インバータ・ベースボード
  • 最大 60V と 40A の連続動作をサポートするDRV8301 3 相インバータ統合パワー・モジュール(1.5A 降圧コンバータ内蔵)ベース・ボード
  • 以下の controlCARD が含まれます。
  • DRV8301 ベースボードは MotorWare のサポート対象と組み合わせて動作させることもできます。

ソフトウェアの特長

  • InstaSPIN-FOC 技術により、さまざまなスキル・レベルの設計者が、強力なセンサレス・フィールド・オリエンテッド・モーター制御技術を利用できるようになります。InstaSPIN-FOC は 3 相モーターの自動識別、自動チューニング、フル制御を数分で実行します。
  • InstaSPIN-FOC 技術ベースの InstaSPIN-MOTION は高性能動作制御により、モーターの加速、位置決め、動作のプランニングを可能にします。
  • Code Composer Studio IDE の無償ダウンロード
  • InstaSPIN の評価と開発のための MotorWare の無償ダウンロード
  • 付加的デバイス・ドライバが付属した controlSUITE の無償ダウンロード
  • InstaSPIN の機能を使用した GUI の無償デモ
  • 各種 MotorWare プロジェクトを実行するための 無償評価用 GUI

 

開発を開始

  • MotorWare.exe を起動し、左側のメニューを使用して「Resources」(リソース) > 「Inverters」(インバータ) > 「DRV8301 EVM」(DRV8301 評価モジュール)を選択し、「Kit Readme First」(英語)ガイドと「HW Guide」(英語)の説明に従ってください。
  • 付属のモーター、またはお手持ちのモーターを使用してください。

DRV8301-69M-KIT に関する概要

DRV8301-69M-KIT は、DIMM100 controlCARD ベース・マザーボードの評価モジュールです。  DRV8301-69M-KIT は、3 相ブラシレス DC(BLDC)、ブラシレス AC(BLAC)、または永久磁石同期(PMSM)モーターを駆動するための、InstaSPIN-FOCInstaSPIN-MOTION テクノロジーをベースとするモーター制御評価キットです。テキサス・インスツルメンツ(TI)の InstaSPIN テクノロジーを利用した DRV8301-69M-KIT により、3 相モーターの迅速な識別、自動チューニング、制御が可能になり、安定性と機能性の高いモーター制御システムを「瞬時に」実現できます。InstaSPIN テクノロジーと組み合わせることで、DRV8301-69M-KIT は、性能、電力効率、コスト効率の高いセンサレス / エンコーダ・センサ・フィールド・オリエンテッド制御(FOC)プラットフォームを実現し、製品開発期間を短縮します。アプリケーションにはポンプ、ゲート、リフト、ファンの駆動のほか、産業用 / コンシューマ用ロボットやオートメーションのための 60V / 40A 未満の同期モーターが含まれます。

利用可能なモーター制御ツールについては、C2000 ツールとソフトウェア・ページをご覧ください

在庫: 在庫あり
349.0

価格

数量 価格 (USD)
1+ 349.0

キャリア・オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム・リール、カット・テープ、チューブ、トレイなどのキャリア・オプションが選択できます。

カスタム・リールとは、1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことです。それにより、ご注文時の正確な数量をプラスチック製リールに取り付けた形態で、ロット・コードと日付コードのトレーサビリティが維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット・リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット・トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ・マシンに直接供給することができます。カスタム・リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット・テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、TI は納品時に複数のカット・テープまたは複数のボックスに分割することがあります。TI は多くの場合、 チューブトレイ 梱包デバイスを、ボックス、またはチューブやトレイに梱包した形態で出荷します。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル・ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります

Add a quantity to your cart and begin the checkout process to view the options available to select lot or date codes from existing inventory.

詳細はこちら