DRV8305-Q1EVM の特徴
- 4.4V ~ 45V の動作電源電圧範囲
- 最大 25A の連続出力電流をサポート
- センサレス BLDC 制御ソリューション用の位相電圧 / 電流フィードバックを提供
- 完全なブラシレス DC 制御 / 駆動段
- オンボード XDS100v2 エミュレータ
DRV8305-Q1EVM に関する概要
DRV8305-Q1EVM 評価モジュール(EVM)は、入力電圧が 4.4V ~ 45V、出力電流が 25A の 3 相モーター・ドライブおよび制御システムです。採用している製品は、DRV8305-Q1 車載モーター用ゲート・ドライバ、TMS320F28027 モーター制御マイコン、CSD18540Q5B NexFET™ パワー MOSFET です。多数のテスト・ポイント、複数のインターフェイス、高い構成能力を備えたボードを通じ、DRV8305-Q1 のシンプルな評価を可能にします。
この評価モジュールはバッテリ逆極性保護機能をオンボード搭載しており、TPS7B6933-Q1 LDOから 3.3V の安定化電源電圧の供給を受けるほか、制御信号とフィードバック信号すべてにアクセスするためのインターフェイス・ヘッダーを実装しており、オンボードの XDS100v2 エミュレータも利用できます。さらに、個別の DC バス、位相電圧センス機能、個別のローサイド電流シャント・センス機能が搭載されており、センサレス BLDC 制御アルゴリズムに最適です。この駆動段は、短絡、過熱、貫通電流、過電圧に対する包括的な保護機能を搭載しており、SPI インターフェイスを通じ簡単に構成できます。
また、InstaSPIN-FOC センサレス制御ソリューションを使用する MotorWare を通じ、主要ソフトウェアによるサポートが利用できることから、DRV8305-Q1 の評価と迅速な開発に最適です。