text.skipToContent text.skipToNavigation
TI.com では Internet Explorer をサポートしていません。環境や使いやすさを最適化するために、他のブラウザの使用をお願いいたします。

DRV8312-69M-KIT

3・相モーター・コントロール・キット:・50V、3.5A・Piccolo・F28069M、InstaSPIN™-FOC

在庫: 在庫あり
349.0

価格

数量 価格 (USD)
1+ 349.0

DRV8312-69M-KIT の特徴

ハードウェアの特長

  • DIMM100 controlCARD 接続インターフェイス付き 3 相インバータ・ベースボード
  • 最大 50V と 3.5A の連続動作をサポートするDRV8312 3 相インバータ統合パワー・モジュール・ベース・ボード
  • 以下の controlCARD が含まれています。
  • DRV8312 ベースボードは MotorWare サポート controlCARD と組み合わせることも可能です。
  • ハードウェア・ファイルは、controlSUITE の development_kits\DRV8312-C2-KIT_v128 に配置されています

ソフトウェアの特長

  • InstaSPIN-FOC テクノロジーを活用して、さまざまなスキル・レベルの設計者が、強力なセンサレス・フィールド・オリエンテッド・モーター・コントロール技術を利用することができます。InstaSPIN-FOC は 3 相モーターの自動識別、自動チューニング、フル制御を数分で実行します。
  • InstaSPIN-FOC 技術ベースの InstaSPIN-MOTION は高性能動作制御により、モーターの加速、位置決定、動作のプランニングを可能にします。
  • Code Composer Studio IDE の無償ダウンロード
  • InstaSPIN の評価と開発のための MotorWare の無償ダウンロード
  • 追加的なデバイス・ドライバが付属した controlSUITE の無償ダウンロード
  • InstaSPIN の機能を使用した GUI の無償デモ
  • 各種 MotorWare プロジェクトを実行するための 無償評価用 GUI

 

設計を開始

  • MotorWare.exe を起動し、左側のメニューを使用して「Resources」 (リソース) > 「Inverters」 (インバータ) > 「DRV8312 EVM」 (DRV8312 評価基板) を選択し、「Kit Readme First」 (英語) ガイドと「HW Guide」 (英語) の説明に従ってください。
  • 付属のモーター、あるいはお手持ちのモーターを使用してください。

DRV8312-69M-KIT に関する概要

DRV8312-69M-KIT は、DIMM100 controlCARD ベースのマザーボード評価基板です。  DRV8312-69M-KIT は、InstaSPIN-FOCInstaSPIN-MOTION テクノロジーをベースとした、永久磁石同期モーター (PMSM) とも呼ばれる、3 相ブラシレス DC (BLDC) とブラシレス AC (BLAC) の各モーター駆動用のモーター制御評価キットです。テキサス・インスツルメンツ (TI) の InstaSPIN テクノロジーを利用した DRV8312-69M-KIT を活用すると、3 相モーターの迅速な識別、自動チューニング、制御が可能になり、安定性と機能性の高いモーター制御システムを「瞬時に」実現できます。InstaSPIN テクノロジーと組み合わせると、DRV8312-69M-KIT は、性能、電力効率、コスト効率の高いセンサレス / エンコーダ・センサ・フィールド・オリエンテッド制御 (FOC) プラットフォームを実現し、製品開発期間の短縮に貢献します。アプリケーションはポンプ、ゲート、リフト、ファン、産業 / コンシューマ用ロボットやオートメーションを駆動する 50V 以下、3.5A 以下の同期モーターです。

利用可能なモーター制御ツールをすべて表示するには、C2000 マイコン・ツールとソフトウェア・ページをご覧ください。

MathWorks MATLAB と Simulink の各サンプル・モデルは以下の情報を記録しています。

在庫: 在庫あり
349.0

価格

数量 価格 (USD)
1+ 349.0

キャリア・オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム・リール、カット・テープ、チューブ、トレイなどのキャリア・オプションが選択できます。

カスタム・リールとは、1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことです。それにより、ご注文時の正確な数量をプラスチック製リールに取り付けた形態で、ロット・コードと日付コードのトレーサビリティが維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット・リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット・トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ・マシンに直接供給することができます。カスタム・リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット・テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、TI は納品時に複数のカット・テープまたは複数のボックスに分割することがあります。TI は多くの場合、 チューブトレイ 梱包デバイスを、ボックス、またはチューブやトレイに梱包した形態で出荷します。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル・ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります

Add a quantity to your cart and begin the checkout process to view the options available to select lot or date codes from existing inventory.

詳細はこちら