DS160PR810EVM-RSC の特徴
- PCI-Express® 4.0 x16 ライザー・カードは、最大 16Gbps のレートで動作する 4 個のオクタル・チャネル単方向リドライバを搭載
- リニア・イコライザ機能は、リンク・トレーニングと PCIe® チャネル拡張のシームレスなサポートに貢献
- CTLE (連続時間リニア・イコライザ) は 8GHz 時に最大 18dB の向上を実現
- GPIO、I2C / SMBus 経由のプログラム機能、またはオンボード EEPROM が利用可能
DS160PR810EVM-RSC に関する概要
DS160PR810EVM-RSC 評価基板 (EVM) は、TI (テキサス・インスツルメンツ) の DS160PR810 という PCI-Express® リニア・リドライバのシグナル・コンディショニング機能を評価するための包括的な高帯域幅プラットフォームを実現します。この基板は 4 個の DS160PR810 デバイスを搭載しており、これらのデバイスは PCI-Express® 4.0 16x バスの伝送距離を延長することができます。 この基板は、標準準拠試験、性能評価、初期のシステム・プロトタイピングに使用できます。