EK-TM4C129EXL の特徴
- 高性能 TM4C129ENCPDT マイコン:
- 120MHz 32 ビット ARM(r) Cortex(r)-M4 CPU、浮動小数点対応
- 1MB のフラッシュ、256KB SRAM、6KB EEPROM
- 高速暗号化ハードウェア
- 統合型 10/100 イーサネット MAC+PHY、8 個の 32 ビット・タイマ
- デュアル 12 ビット 2MSPS ADC、モーション・コントロール PWM
- USB H/D/O および多数の追加シリアル通信インターフェイス
- デュアル・スタッカブル・ブースタパック XL 接続サイト
- オンボードのインサーキット・デバッグ・インターフェイス(ICDI)
- すぐに使用できる TI RTOS、WolfSSL、および Exosite によるセキュアなクラウド接続のデモ
- Tivaware や TI RTOS、および多数のツール・チェーン・サポート(CCS、IAR、Keil、IAR、Mentor、GCC)による強力なソフトウェア・サポート
EK-TM4C129EXL に関する概要
暗号化コネクテッド・ローンチパッドは、ハードウェア暗号化アクセラレータに対応したマイコンを搭載しており、セキュアなクラウド接続、ビル/ファクトリ・オートメーション、スマート・グリッド、工業用コントロールなど、データ保護機能を備えた IoT に接続可能な高性能アプリケーションの開発を可能にします。
TM4C129E 暗号化コネクテッド・ローンチパッド評価キットは、ARM® Cortex-M4 ベース・マイコン用の低コストのプラットフォームです。キット・デザインは、オンチップの高速暗号化ハードウェア、10/100 イーサネット MAC および PHY、USB 2.0、ハイバネーション・モジュール、モーション・コントロール PWM、および多数の同時シリアル接続を備えた TM4C129ENCPDT マイコンを特長としています。