EVM430-FR6043 の特徴
- USB 電源で動作し、外部電源での動作にも対応
- コネクタはさまざまなタイプのトランスデューサとのインターフェイスが可能
- BoosterPack ヘッダは外部ボード(I2C、SPI、UART、GPIO)や RF 通信モジュールとのインターフェイスが可能
- オンボードのセグメント LCD
- オンボード eZ-FET エミュレーション回路によりプログラミングとデバッグが可能
EVM430-FR6043 に関する概要
EVM430-FR6043 評価キットはスマート・ガス・メーターなどの超音波センシング・アプリケーション向けに MSP430FR6043 の性能を評価するための開発プラットフォームです。MSP430FR6043 マイコンは、高精度で正確な超音波測定向けの超音波センシング(USS)アナログ・フロント・エンドを統合した超低消費電力マイコンです。また、最適なシグナル・プロセッシングのための低消費電力アクセラレータ(LEA)も搭載しており、消費電力の最適化によりバッテリ駆動時間の延長を可能にします。このキットは周波数の異なるさまざまなトランスデューサと MSP430FR6043 を組み合わせ、評価や開発を迅速に行うためのフレキシブルなソリューションを提供します。オンボード LCD による測定パラメータ表示機能と、RF 通信モジュール向けコネクタも実装しています。