EVM430-FR6047 の特徴
- USB 電源で動作し、外部電源での動作にも対応
- コネクタは異なるタイプのトランスデューサとのインターフェイスに使用可能
- BoosterPack™ プラグイン・モジュール・ヘッダは外付けボード(I2C、SPI、UART、GPIO)や RF 通信モジュールとのインターフェイスに使用可能
- オンボードのセグメント LCD
- オンボードの eZ-FET エミュレーション回路によりプログラミングとデバッグが可能
EVM430-FR6047 に関する概要
ステップ 1:EVM を購入
ステップ 2:クイック・スタート・ガイドをダウンロード
ステップ 3:水道メーター向けソフトウェアをダウンロード
ステップ 4:TI Design リファレンス・デザイン TIDM-1019 を参照
EVM430-FR6047 評価キットはスマート水道メーターなどの超音波センシング・アプリケーション向けに MSP430FR6047 マイコンの性能を評価するための開発プラットフォームです。MSP430FR6047 マイコンは高精度で正確な超音波測定向けに超音波センシング(USS)アナログ・フロント・エンドを統合した超低消費電力デバイスです。シグナル・プロセッシング最適化のための低消費電力アクセラレータ(LEA)も搭載しており、消費電力の最適化によりバッテリ駆動時間の延長を可能にします。この評価キットは 50KHz ~ 2.5MHz のさまざまなトランスデューサと組み合わせて MSP430FR6047 マイコンの迅速な評価と開発を行うためのフレキシブルなソリューションを提供します。オンボード LCD と RF 通信モジュール向けコネクタにより測定パラメータを表示する機能も備えています。