ISO7741EVM の特徴
- 高速、堅牢、EMC 対応のクワッド・チャネル・デジタル・アイソレータ
- 広い電源電圧 / レベル変換範囲:2.25V ~ 5.5V
- 高速信号速度:最大 100Mbps
- 短い伝搬遅延:代表値 11ns(5V 電源時)
- 絶縁バリアの寿命:25年超
ISO7741EVM に関する概要
ISO7741EVM は 幅の広い SOIC パッケージ(Package Code-DW)に封止された高性能の強化絶縁型クワッド・チャネル・デジタル・アイソレータ ISO7741 を評価するための評価モジュールです。十分な数のテスト・ポイントとジャンパ・オプションを実装しており、最小の外付け部品でデバイスを評価することができます。