LAUNCHXL-F280049C の特徴
ハードウェアの特長
- TMS320F280049C:FPU と TMU 搭載の 100MHz C28x CPU、256KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC 対応、3 個の 12 ビット ADC、CAN、エンコーダ、FSI、UART など
- リアルタイム・デバッグとフラッシュ・プログラミングのためのオンボード XDS110 デバッグ・プローブ
- BoosterPack エコシステムを使用した 80 ピン LaunchPad
- リアルタイム・デバッグとフラッシュ・プログラミング向けに電力ドメインを絶縁
- 絶縁型 CAN トランシーバ
- 2 個のエンコーダ・インターフェイス・コネクタ
- FSI インターフェイス・コネクタ
- ハードウェア・ファイルは boards\LaunchPads\LAUNCHXL_F280049C の C2000Ware に搭載
ソフトウェアの特長
- Code Composer Studio IDE の無償ダウンロード
- デバイス・ドライバとサンプル・プロジェクト向けC2000Ware の無償ダウンロード
- MotorControl SDK の無償ダウンロード
- MathWorks Embedded Target をサポート
- solidThinking Embed をサポート
- トレーニング・ビデオ:PMSM control series, including InstaSPIN-FOC
- Powersim PSIM をサポート
- InstaSPIN Processor-in-the-Loop (PIL) and code generation feature
推奨 BoosterPack
互換 BoosterPack のインタラクティブなリストを提供する TI BoosterPack Checker
LAUNCHXL-F280049C に関する概要
LAUNCHXL-F280049C は、TI (テキサス・インスツルメンツ) の C2000™ リアルタイム・コントローラである F28004x デバイス・ファミリ向けの低コスト開発ボードです。初期の評価とプロトタイプ製作に最適なこのボードは、次期アプリケーションを開発するための標準化済みで使いやすいプラットフォームを実現します。LaunchPad の拡張バージョンであり、開発を目的とした複数の追加ピンを採用し、2 個のブースタパックとの接続のサポートしています。多様な TI のマイコン (MCU) LaunchPad エコシステムの一部であるこのボードには、InstaSPIN-FOC 機能を含め、幅広いプラグインとの相互互換性があります。
設計を開始
ステップ 1:C2000 リアルタイム・コントローラ F280049C LaunchPad を購入する
ステップ 2:TI Code Composer Studio IDE と C2000Ware SDK のダウンロードとインストール
ステップ 3:C2000 F28004x Series LaunchPad Development Kit User’s Guide (英語) の説明に従う
設計を開始
ステップ 1:C2000 リアルタイム・コントローラ F280049C LaunchPad を購入する
ステップ 2:TI Code Composer Studio IDE と C2000Ware SDK のダウンロードとインストール
ステップ 3:C2000 F28004x Series LaunchPad Development Kit User’s Guide (英語) の説明に従う