LAUNCHXL-F28027F の特徴
ハードウェアの特長
- USB 接続の絶縁型 XDS100 JTAG デバッグ・プローブにより、リアルタイム・デバッグとフラッシュ・プログラミング(書き込み)に対応
- すべてのデバイス・ピンにアクセスするための 2 個の 20 ピン・ヘッダ/コネクタ
- プログラマブル・ボタンと LED
- boards\LaunchPads\LAUNCHXL_F28027 にある C2000Ware をダウンロードすると、ハードウェア・ファイルが見つかります
- TMS320F28027F:60 MHz C28x CPU、64 KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC 対応、8 個の PWM チャネル、12 ビット ADC、キャプチャ・インターフェイス、UART、SPI など
ソフトウェアの特長
- Code Composer Studio IDE の無償ダウンロード
- InstaSPIN-FOC のサンプル・プロジェクトを収録した MotorWare の無償ダウンロード
- デバイス・ドライバとサンプル・プロジェクト向け controlSUITE の無償ダウンロード
- MathWorks Embedded Target をサポート
推奨ブースタパック
LAUNCHXL-F28027F に関する概要
LAUNCHXL-F28027 は、さまざまなプラグオン・ブースタパックと互換性のある TI マイコン LaunchPad エコシステムに属する F2802x シリーズ向けの低コスト評価 / 開発ツールです。このシリーズは、InstaSPIN-FOC に対応しています。LaunchPad はアプリケーション開発の際に、標準化された使いやすいプラットフォームを提供します。