LAUNCHXL-F28069M の特徴
ハードウェアの特長
- USB 接続の絶縁型 XDS100v2 JTAG デバッグ・プローブにより、リアルタイム・デバッグとフラッシュ・プログラミング(書き込み)に対応
- 4 個の 20 ピン・ヘッダ / コネクタ
- プログラマブル・ボタンと LED
- boards\LaunchPads\LAUNCHXL_F28069M にある C2000Ware をダウンロードすると、ハードウェア・ファイルが見つかります
- TMS320F28069M:90MHz C28x CPU、256KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC/InstaSPIN-MOTION 対応、12 ビット ADC、CAN、2 個のエンコーダ・インターフェイス (eQEP)、UART、SPI など
- 2 個の BoosterPack をサポート
- 2 個のエンコーダ・インターフェイス・コネクタ
- 絶縁型 CAN トランシーバ・コネクタ
ソフトウェアの特長
- Code Composer Studio IDE の無償ダウンロード
- InstaSPIN-FOC と InstaSPIN-MOTION のサンプル・プロジェクトに対応する MotorWare の無償ダウンロード
- デバイス・ドライバとサンプル・プロジェクト向け controlSUITE [および C2000Ware] の無償ダウンロード
- MathWorks Embedded Target をサポート
- トレーニング・ビデオ:LAUNCHXL-F28069M と 2 個の BOOSTXL-DRV8301 を使用する 2 個のモーター
- solidThinking Embed をサポート
- トレーニング・ビデオ:PMSM control series, including InstaSPIN-FOC (英語)
- Powersim PSIM Support (英語)
- InstaSPIN Processor-in-the-Loop (PIL) and code generation feature
推奨ブースタパック
LAUNCHXL-F28069M に関する概要
LAUNCHXL-F28069M は、低コストの評価 / 開発ツールです。対象製品は、F2806x シリーズ、および TI のマイコン LaunchPad エコシステムのうち各種プラグオン・ブースタパック (以下の「Features」 (特長) セクションの「Recommended BoosterPacks」 (推奨ブースタパック) に記載のある推奨製品) との互換性があり、InstaSPIN-FOC と InstaSPIN-MOTION に対応した F2806x シリーズです。この LaunchPad の拡張バージョンは、2 個の BoosterPack の接続をサポートしています。LaunchPad はアプリケーション開発の際に、標準化された使いやすいプラットフォームを提供します。