LAUNCHXL-TMS57004 の特徴
- USB 電源
- オンボードの USB XDS100v2 JTAG デバッグ
- オンボードの SCI-PC 間シリアル通信
- 2 つの LED
- リセット・スイッチ
- 周辺光センサ
- 40 ピンのブースタパック XL ヘッダー
- すべてのマイコン・ピンを引き出す拡張ヘッダー(未実装)用のスペース
- 14 ピン TI-JTAG ヘッダー(未実装)経由の外部高速エミュレーション
LAUNCHXL-TMS57004 に関する概要
ヘラクレス(Hercules)TMS570LS04 ローンチパッド は、ヘラクレス・マイコン・プラットフォームでの開発を評価して開始できるように設計された、低コストの評価プラットフォームです。このローンチパッドは、12 ビット A/D コンバータ、プログラマブル・タイマ・ピン付きの HET、eQEP、MibSPI、シリアル通信インターフェイスなどを搭載した、デュアル・コア ARM Cortex-R4 ベースのマイコンであるヘラクレスTMS570LS04 をベースにしています。
このローンチパッド は、ヘラクレス・セーフティ・マイコン・デモが事前プログラミングされて出荷されており、ヘラクレス・マイコン・プラットフォームの主な機能安全、データ・アクイジション機能、および制御機能について簡単に学ぶことができます。
このローンチパッドには、プログラミングやデバッグ用のオンボード・エミュレーション、オンボードのボタン、LED および周囲光センサ、ディスプレイなどの機能追加のために幅広い種類のプラグイン・モジュールをサポートする標準的な 40 ピン・ブースタパック互換拡張ヘッダが搭載されています。
ローンチパッド、サポートされるブースタパック、および利用可能なリソースの詳細については、LaunchPad ポータル・ページを参照してください。ローンチパッドWiki(英語)もぜひご覧ください。http://processors.wiki.ti.com/index.php/Hercules_LaunchPad
ブースタパック・プラグイン・モジュールを使用すると、ローンチパッドでさまざまなアプリケーションを開発できます。