LM25149-Q1EVM-2100 の特徴
- 5.5V ~ 36V の入力電圧範囲
- 5V の出力電圧、設定ポイントから 1% の精度
- 8A の負荷電流定格
- 超低静止電流 (IQ)
- 先進的なEMI 軽減手法として、デュアル・ランダム・スペクトラム拡散機能とアクティブ EMI フィルタリング機能を採用
- 包括的な組み立て、テスト、実証が完了している PCB レイアウトと小型フットプリント
LM25149-Q1EVM-2100 に関する概要
LM25149-Q1EVM-2100 は高密度の評価基板 (EVM) であり、車載対応の高性能同期整流降圧 DC/DC コントローラである LM25149-Q1 の性能を提示できる設計を採用しています。この製品は 5.5V ~ 36V の広い入力電圧範囲で動作し、1% より良好な設定ポイント精度を達成して、5V 固定出力で最大 8A の出力電流を供給します。LM25149-Q1 は、優れた EMI (電磁干渉) 特性と超低静止電流 (IQ) を実現します。障害条件発生時に機能するレギュレータの各種機能:低電圧ロックアウト、内部ソフト スタート、ヒカップ モード過電流保護、サーマル シャットダウン。オープン・ドレインの PGOOD インジケータと、SYNC IN / SYNC OUT 機能も搭載しています。