LMK04616EVM の特徴
- 出力周波数が 122.88MHz のとき、10kHz ~ 20MHz の範囲でジッタの代表値が 60fs (フェムト秒) rms のデュアル・ループ・アーキテクチャ
- 内蔵ループ・フィルタは簡単なプロトタイプ作成に貢献
- 122.88MHz のときに 16 個の出力を使用しても消費電力の代表値が 1.2W
- 複数のオンボード LDO と複数の DC/DC コンバータを搭載しており、ジャンパによる構成が可能な電源
- デバイスの各種レジスタに包括的にアクセスできる GUI プラットフォーム
LMK04616EVM に関する概要
LMK04616EVM は、JESD204B に準拠した超低ノイズかつ低消費電力のデュアル・ループ・ジッタ・クリーナである LMK04616 を採用しています。LMK04616 の特長は、16 個の出力をすべて動作させているときの消費電力がわずか 1,200mW であること、および低ノイズの VCXO モジュールを使用して 65fs (フェムト秒) のジッタ (12kHz ~ 20MHz) をサポートしていることです。複数の内蔵 LDO は高 PSRR を実現しているので、複数の DC/DC コンバータと組み合わせることができます。