LMK05028EVM の特徴
- 帯域幅がプログラマブルなデュアル DPLL (デジタル PLL) と周波数変換向けの複数のアナログ PLL
- 無瞬断切り替え (ヒットレス・スイッチング) とホールド・オーバをサポートする 4 個のクロック入力
- 8 組の差動クロック出力、または 16 個の LVCMOS クロック出力、あるいはそれら両方の任意の組み合わせが可能
- カスタム・スタートアップ・クロックの設定に適したオンチップ EEPROM
- フレキシブルな発振器オプション:オンボード XO (水晶発振器)、TCXO (温度補償水晶発振器)、または SMA を経由する外部からの入力
- TICS Pro GUI を使用した、I2C/SPI と GPIO ピンによる制御に適した USB マイコン・インターフェイス
LMK05028EVM に関する概要
LMK05028EVM は、LMK05028 ネットワーク・クロック・ジェネレータ / シンクロナイザの評価基板 (EVM) です。この EVM は、デバイスの評価、準拠試験、システム・プロトタイピングに使用できます。
LMK05028 は、ジッタ減衰と入力ワンダーの帯域幅がプログラマブルである 2 個のデジタル PLL (DPLL) を統合しています。この EVM は、上記のデバイスと、50Ω の試験装置のインターフェイスを確立するために、クロック入力、発振器入力、クロック出力向けの SMA コネクタを複数搭載しています。XO と TCXO の各オプションをオンボード実装しているので、フリーランニング、(位相) ロック済み、ホールド・オーバの各動作モードで LMK05028 を評価することができます。この EVM を構成するために、オンボードの USB マイコン (MCU) インターフェイス経由で、TI の TICS Pro ソフトウェア GUI (グラフィカル・ユーザー・インターフェイス) を実行している PC を使用することもできます。TICS Pro を使用して、LMK05028 の各レジスタのプログラミング (書き込み) とオンチップ EEPROM 内にある設定値の保存を実行できるので、電源投入時にカスタム・クロック構成を実現できます。