LMK1C1108EVM の特徴
- 位相ノイズとジッタが小さい LVCMOS クロックを最大 8 系統のファンアウトで供給する、使いやすい評価ボード
- ジャンパ使用で構成できる出力イネーブル・ピン
- 3.3V/2.5V/1.8V の単一電源電圧で動作するボード
- このボードは、業界標準のフットプリントを採用した、互いにピン互換性のある TSSOP デバイス向けに、最大 8 系統のクロック出力をサポート
LMK1C1108EVM に関する概要
LMK1C1108 は、高性能で追加ジッタの小さい LVCMOS クロック・バッファであり、1 個の LVCMOS 入力、8 個の LVCMOS 出力、1 本のグローバル出力イネーブル・ピンを実装しています。この評価基板 (EVM) は、LMK1C1108 の電気的性能を実証する設計を採用しています。また、この EVM を使用して、LMK1C110x ファミリに属する他のデバイスを評価することもできます。LMK1C1108EVM は、最高の性能を達成できるように、複数の 50Ω SMA コネクタと、複数のインピーダンス制御済み 50Ω マイクロストリップ伝送ラインを実装しています。