LMX8410LEVM の特徴
- 調整可能な干渉波除去チューニング機能 (ゲイン / 位相)
- IP2 の改善に適したミキサのバイアス・チューニング機能
- ±1mV までのオフライン DC オフセット自動補正
- グルーレス ADC 接続に対応できるように、外部 VCM を構成可能
- 内部または外部 LO シンセサイザに対応するためのマルチプレクサ
- 内部 LO シンセサイザの位相同期機能
LMX8410LEVM に関する概要
LMX8410LEVM は、フル統合型 LO シンセサイザ、ミキサ、1GHz 差動直交出力アンプを搭載した 5 ~ 10GHz のダウンコンバータである LMX8410L を評価するための設計を採用しています。この評価基板 (EVM) は、調整可能な干渉波除去、IP2 性能のチューニング、出力 DC オフセットの自動補正、オプションの外部同相電圧バイアス印加、内部 LO または外部生成 LO の使用、複数部品全体での内部 LO 位相同期など、LMX8410L の各種機能を提示します。この評価基板 (EVM) には、TI の TICSPRO 構成 GUI を使用して内部設定を便利な方法でプログラム (構成) するための USB2ANY が付属しています。