LP87642Q1EVM の特徴
- 3.0V ~ 5.5V の入力電圧範囲
- 位相ごとに 5.0A の出力負荷電流、総出力負荷電流は最大 20A
- USB-C ケーブル経由で GUI を使用して PMIC と通信するオンボード MSP432
- ボードは他の LP8764-Q1 位相構成をサポートするように変更可能
- ボードはマルチ PMIC 動作テストをサポートするためのスタッキングに対応
LP87642Q1EVM に関する概要
LP87642Q1EVM ボードを使用して、車載と産業用の各アプリケーションで、1 つまたは複数の LP8764-Q1 パワー・マネージメント IC のテスト、デモ、デバッグ、構成を行うことができます。オンボードのデバイスは LP876411E2RQRQ1 であり、1 つの大電流マルチフェーズ・レール向けに 4 相の 2.2MHz 構成を採用しています。この EVM ボード (評価基板) は、マルチ PMIC 動作テスト向けのスタックに対応しています。