MMWAVEPOEEVM の特徴
- 60GHz ~ 64GHz のミリ波センサ・キャリア・カード・プラットフォーム (MMWAVEICBOOST) との包括的な互換性
- LaunchPad コネクティビティを採用しているミリ波評価基板との互換性
- コスト効率の優れた BOM (部品表) を実現できるように、PoE 電力段向けの RJ45、トランス、ダイオード・ブリッジを内蔵
- 5V と 3.3V の出力電力レールをプロビジョニングできるように、フライバック・コンバータから 7W 絶縁型出力を供給
- オプションの電力ヘッダーを使用すると、ネットワーク電源障害の発生時に UPS (無停電電源) から外部 DC 電力を供給可能
MMWAVEPOEEVM に関する概要
MMWAVEPOEEVM を使用すると、TI のミリ波センサ・キャリア・カード・プラットフォーム (MMWAVEICBOOST および互換性のある HW モジュールのことであり、別売り) で PoE (パワー・オーバー・イーサネット) を実現できます。MMWAVEPOEEVM を使用すると、1 本のイーサネット・ケーブルを使用して電力とデータの転送を実現できるので、開発、テスト、量産を目的とした展開を簡素化できるほか、既存のインフラとの直接の組み合わせにも使用できます。各種ミリ波センサを使用するカスタム設計に PoE 機能を統合するための回路図とレイアウトも入手できます。