MSP-EXP430FR6989 の特徴
- MSP ULP FRAM ベースの 16 ビット・マイコンである MSP430FR6989
- RTC と 3.7pF の水晶振動子も含め、100μA/MHz のアクティブ・モード消費電力と 350nA のスタンバイ消費電力
- ULPBench の認定スコアは 109
- 128KB FRAM
- 16 ビットの RISC アーキテクチャは、最大 8MHz の FRAM アクセス・クロックと 16MHz のシステム・クロック速度で動作
- 320 セグメント LCD コントローラ
- 拡張型のスキャン・インターフェイス
- 16 チャネル、12 ビットの A/D コンバータ
- コンパレータ
- 5 つのタイマ
- ダイレクト・メモリ・アクセス
- 256 ビット AES
- 83 個の GPIO
- EnergyTrace++™ テクノロジーは、超低消費電力のデバッグで利用可能
- ブースタパック・エコシステムを活用する 40 ピンの LaunchPad 規格
- オンボードの eZ-FET エミュレーション
- ユーザー操作用の 2 個のボタンと 2 個の LED
- セグメント化 LCD
- 拡張型のスキャン・インターフェイスに直接アクセスするための複数のピン
MSP-EXP430FR6989 に関する概要
MSP-EXP430FR6989 LaunchPad 開発キットは、MSP40FR6989 マイコン(MCU)のための、使いやすい評価モジュール(EVM)です。プログラミング、デバッグ、エネルギー測定のためのオンボード・エミュレーションなど、超低消費電力の MSP430FRx FRAM マイコン・プラットフォームの開発に必要なすべての機能が付属しています。このボードには、簡潔なユーザー・インターフェイスを迅速に統合するためのオンボード・ボタンと LED が搭載されており、最大 320 個のセグメントを駆動できる内蔵ドライバの使用方法を示す 1 枚の液晶ディスプレイ(LCD)も実装されています。また、低消費電力で回転を検出するためのデュアル・アナログ・フロント・エンド(AFE)である拡張型スキャン・インターフェイスへの直接アクセス機能を提供します。MSP430FR6989 デバイスは、超低消費電力、高い耐久性、高速書き込みアクセスで定評のある 128KB の超低消費電力組込み FRAM(強誘電体ランダム・アクセス・メモリ)を搭載しています。
さまざまなブースタパックをサポートする 40 ピンのブースタパック・プラグイン・モジュール・ヘッダーにより、迅速で簡単なプロトタイプ制作が可能になります。ワイヤレス接続、グラフィカル・ディスプレイ、環境センシングなどの機能も迅速に追加できます。独自にブースタパックを設計することも、TI やサード・パーティー・デベロッパーから供給されている多数の既製ブースタパックを選択することもできます。
Eclipse ベースの TI の Code Composer Studio(CCS)や IAR Embedded Workbench などの無料のソフトウェア開発ツールも利用できます。これらの IDE(統合開発環境)はどちらも EnergyTrace++™ テクノロジーをサポートしており、MSP430FR6989 LaunchPad と組み合わせると、リアルタイム電力プロファイルの生成やデバッグを実行できます。LaunchPad の詳細、サポート対象の BoosterPack、利用可能なリソースについては、TI の LaunchPad ポータルをご参照ください。