MSP-TS430RGZ48B の特徴
- 開発ボード(MSP-TS430RGZ48B)には、48 ピンの ZIF ソケット装着の MSP430 派生品が 48 ピン QFN パッケージ(RGZ)に収納され、LED インジケータ、JTAG アダプタ、およびプロトタイプ用のヘッダー・ピン配置が含まれています。
- MSP-FET430UIF などの標準の 14 ピン JTAG ヘッダを使用する、すべてのデバッグ・インターフェイスをサポートします。
MSP-TS430RGZ48B に関する概要
MSP-TS430RGZ48B はスタンドアロンの 48 ピン ZIF ソケット・ターゲット・ボードで、JTAG インターフェイスまたは Spy Bi-Wire(2 線式の JTAG)プロトコルによる MSP430 イン・システムのプログラムとデバッグに使用できます。この開発ボードは、48 ピン QFN パッケージ(TI パッケージ・コード: RGZ)に収納された、すべての MSP430F5342x フラッシュ・パーツをサポートしています。
- 製品内容:
- 48 ピン QFN(RGZ)に収納された ZIF ソケット付きの開発ボード(MSP-TS430RGZ48B)
- JTAG ヘッダー・ケーブル
- 2 個の MSP430F5342iRGC フラッシュ ROM シリコン・デバイス