PCM5102EVM-U の特徴
- PC への Mini-USB の接続により給電、制御、オーディオ・データ・ストリーミングが可能になり、評価が容易に
- 外部制御信号やデジタル・オーディオ信号への接続ポイントにより、他の回路や入力デバイスへの迅速な接続を実現
- CodecControl™ グラフィカル・ユーザー・インターフェイスを使用した迅速なプロトタイプ製作が可能
PCM5102EVM-U に関する概要
PCM5102EVM-U は Microsoft Windows™ オペレーティング・システムを駆動している PC での使用に最適な包括的な評価キットです。必要な評価ソフトウェアは PCM5102 プロダクト・フォルダからオンラインで入手できます。
PCM5102EVM は TI の EVM フォーム・ファクタを採用しており、PCM5102 の性能や動作特性の直接評価を可能にするほか、ソフトウェア開発やシステムのプロトタイプ製作を容易にします。
PCM5102EVM-U は 1 本の mini-USB ケーブルを使用して PC に接続できます。この USB 接続により EVM に対する給電、制御、オーディオ・データ・ストリーミングが可能になり、設定と構成の手間が軽減します。また、高度な動作のために外部制御信号やオーディオ・データを接続でき、プロトタイプ製作や他の開発環境、システムへの接続が可能です。