PMLKBOOSTEVM の特徴
- 学習用の実験を発展させることができるように、2 つの異なる IC セクションとして、TPS55340 と LM5122を用意
- 各セクションはジャンパにより構成可能で、複数の実験に対応
- TI-PMLK Boost 検証用ボードに関連付けられている TI-PMLK Boost Experiment Lab Book(英語)はダウンロードも可能
PMLKBOOSTEVM に関する概要
TI-PMLK Boost 検証用ボードは、TI パワー・マネージメント・ラボ・キット(TI-PMLK)シリーズに属す製品です。TI-PMLK シリーズは内容が実践的で、電源設計に関する知識を深めることができます。TI-PMLK シリーズの検証用ボードはモジュラー型のためカスタム化が可能で、電源設計の全体に関する理解に役立ちます。 TI-PMLK Boost 検証用ボードは、TPS55340 と LM5122 を搭載しています。 TI-PMLK Boost Experiment Lab Book(英語)には、実際のアプリケーションで見受けられる定常状態、過渡条件、動的条件を想定したさまざまなテストを取り扱うための理論と実験方法が掲載されています。