SN6507DGQEVM の特徴
- 絶縁型電源向け、1MHz の内部クロック、少ない電磁波、500mA、トランス・ドライバ
- 24V 入力、15V 出力の絶縁型電源
- 3V ~ 36V の入力電圧範囲
- 出力とデバイス構成に関する複数の調整オプション
SN6507DGQEVM に関する概要
SN6507DGQEVM を採用すると、絶縁型電源アプリケーション内で、SN6507 プッシュプル絶縁型トランス・ドライバの性能と機能を評価できます。
数量 | 価格 |
---|---|
+ |
SN6507DGQEVM を採用すると、絶縁型電源アプリケーション内で、SN6507 プッシュプル絶縁型トランス・ドライバの性能と機能を評価できます。