text.skipToContent text.skipToNavigation

SN74HCU04N アクティブ

6 チャネル、2V ~ 6V インバータ

次のものと同じ:  SN74HCU04NE4  この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

US ECCN: EAR99 米国または地域の輸出管理品目分類番号 (ECCN)

在庫:

品質に関する情報

RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 N/A for Pkg Type
品質、信頼性、パッケージングに関するデータのダウンロード

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT の推定値
  • 原材料組成
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 パッケージ数量 | キャリア: 動作
温度
範囲 (°C)
PDIP (N) | 14 25 | TUBE -40 to 85
パッケージ | ピン数 PDIP (N) | 14
パッケージ数量 | キャリア: 25 | TUBE
動作
温度
範囲 (°C)
-40 to 85
パッケージ情報をさらに表示

SN74HCU04 の特徴

  • Wide Operating Voltage Range of 2 V to 6 V
  • Outputs Can Drive Up To 10 LSTTL Loads
  • Low Power Consumption, 20-µA Max ICC
  • Typical tpd = 7 ns
  • ±4-mA Output Drive at 5 V
  • Low Input Current of 1 µA Max
  • Unbuffered Outputs

SN74HCU04 に関する概要

The ’HCU04 devices contain six independent inverters. They perform the Boolean function Y = A\ in positive logic.

価格


数量 価格 (USD)
1-99 0.405
100-249 0.275
250-999 0.212
1,000+ 0.141