TAS2555YZEVM の特徴
- TAS2555 IV センス機能搭載、5.7W、Class-D オーディオ・アンプ
- 基準スピーカ
- USB ケーブル
- PurePath Console 3 に対応する TAS2555 アプリケーションにアクセス可能
TAS2555YZEVM に関する概要
TAS2555YZEVM 評価基板を使用すると、小型のリファレンス・ボードにより、TAS2555 オーディオ・アンプを包括的に評価できます。基準スピーカが付属した完成状態の出荷なので、ユーザーの皆様はTAS2555 ソリューションの音質をすぐに耳で確認すること、または独自のスピーカやアプリケーションと組み合わせて開発を開始することができます。このボードには PC 向けの USB 接続機能があり、TI の PurePath Console 3 (PPC3) ソフトウェア・スイートを使用してこのボードを制御できるので、好みに合わせてソリューションをさらに微調整することができます。この評価基板を 2 枚相互接続すると、このソリューションをすぐにステレオ・ソリューションに切り替えることができます。
また、この評価基板に付属している 1 枚の Smart Amplifier Learning Board v2 (スマート・アンプ検証基板 v2) を活用すると、開発中アプリケーションで想定している付加的なスピーカを特性評価すると同時に、PPC3 の先進的な機能を使用することもできます。